ツール用品技術窓口

確定しました

KGS ダイヤモンドベルト

通常単価(税別)
10,7668,567
税込単価
11,8439,424
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

丈夫なポリエステル基材に人工ダイヤモンド砥粒を塗布した柔軟性に優れた研削、研磨用のベルトです。特に非金...

詳細を確認

型番:

2G-3033194-400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2G-3033194-400の仕様・寸法情報

粒度(#)
400
幅(mm)
20
長さ(mm)
520
使用工具
ベルトサンダー
基材
ジョイント有無
あり
ジョイント種類
バットジョイント
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2G-3033194-400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,7668,567
( 9,424 )
4日目

詳細情報

基本情報

丈夫なポリエステル基材に人工ダイヤモンド砥粒を塗布した柔軟性に優れた研削、研磨用のベルトです。特に非金属の作業に抜群の性能を発揮します。

【特長】
・人工ダイヤモンド砥粒を電着塗布したポリエステル基材のベルトです。
・ベースレイヤーに金属コーティング繊維を使用、耐熱性に優れ、柔軟性に富んでいます。
・粒度、ダイヤモンドパターン、基材、多様なタイプをご準備しています。
・金属加工用のCBN砥粒を使用したベルトも準備できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KGS ダイヤモンドベルトの型番2G-3033194-400のページです。 型番2G-3033194-400に関する仕様情報を記載しております。
KGS ダイヤモンドベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KGS ダイヤモンドベルト
仕上げベルト
ダイヤモンドベルト
ダイヤモンドベルトセット
ダイヤモンドベルトセット ソフトタイプ
スモールベルト
メーカーサンゴバンミスミナカニシナカニシナカニシミスミ
通常価格10,7664,5157,90010,3938,8302,640
通常出荷日4日目在庫品1日目5日目1日目1日目在庫品1日目
粒度(#)400320120120 / 240 / 320 / 600 / 801000 / 120 / 180 / 240 / 320 / 400 / 600 / 800-
幅(mm)2010088810
長さ(mm)520915300300300330
使用工具ベルトサンダー卓上装置ベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダー
基材不織布---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング