17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノートン クリーニング不織布ディスク 2QC50CDF

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ノートン クリーニング不織布ディスク

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2QC50CDF

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はGP5010A-400になります。

塗装、コーティング前の足付け作業、汚れ落とし。仕上げ研磨用のクイックチェンジ不織布ディスク。ワーク材についた頑固な汚れもさっとなぞるだけで除去できます。

【特長】
・塗装・コーティング前の足付け作業、汚れ落とし、仕上げ研磨用途に。
・ワーク材にこびりついた汚れも、さっとなぞるだけで簡単に落とせます。
・「ヴォルテックス3Dブラシクイックチェンジ」で研磨後の目消し作業に使用できます

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクペーパー
被削材
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミニウム[○]
粒度(#)
P400相当
外径(mm)
50
厚み(mm)
7
砥粒
A
軸径(mm)
6
基材
不織布
トラスココード
413-3935
用途
足付け作業、汚れ落とし、仕上げ研磨

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト