17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノートン アルミナACEアランダムディスク 2QC50ACE120

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ノートン アルミナACEアランダムディスク

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2QC50ACE120

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

アルミナ砥粒を使用したクイックチェンジディスク。なめらかな研削力と仕上がりが特徴です。

【特長】
・アルミナ砥粒を使用しているので滑らかな仕上げが可能です。
・小さなキズなどは軽い力で簡単に落とせます。
・「SGブレイスセラミックディスク」を使用した後の目消し用途として使用できます

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクペーパー
被削材
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミニウム[○]
粒度(#)
P100~120相当
外径(mm)
50
厚み(mm)
1
砥粒
A
軸径(mm)
6
トラスココード
413-3927
用途
キズ取り、研磨面除去、汚れ取り
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト