17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノートン SGブレイズセラミックディスク 2QC50SGB60

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ノートン SGブレイズセラミックディスク

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2QC50SGB60

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

高純度の次世代型セラミック砥粒『SGブレイズR980』を使用したクイックチェンジディスク。豪快な切れ味と高耐久性を誇ります。

【特長】
・ノートンオリジナルの高純度で砥粒エッジの立った次世代型セラミックアルミナ砥粒「SGブレイス」が豪華な研削力と並外れた耐久性を発揮します。
・やけの少ない仕上がりを確保するスーパーサイズコーティング仕上げを施しています

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクペーパー
被削材
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 合金鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミニウム[○]
粒度(#)
P60相当
外径(mm)
50
厚み(mm)
1.2
砥粒
セラミック
軸径(mm)
6
トラスココード
413-3960
用途
バリ取り、溶接部除去、溶接ビードの除去
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト