ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ノートン ヴォルテックスブルーディスク

通常単価(税別)
1,828
税込単価
2,011
通常出荷日:1日目

ノートン最新鋭の『ヴォルテックステクノロジー』により給圧の加減で溶接ビードの除去からP320番相当の仕...

詳細を確認

型番:

2VT100BD-5AM
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2VT100BD-5AMの仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクペーパー
被削材
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 合金鋼[○] / 鋳鉄[○] / 樹脂[○]
粒度(#)
P120~320相当
外径(mm)
100
穴径(mm)
15/16
基材
不織布
トラスココード
382-7143
用途
溶接ビード除去、黒皮取り・サビ取り、溶接後の焼け除去、塗膜はがし、肌あらし。(足付け)

型番リスト

表示件数
型番
2VT100BD-5AM
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,828
( 2,011 )
1日目

詳細情報

基本情報

ノートン最新鋭の『ヴォルテックステクノロジー』により給圧の加減で溶接ビードの除去からP320番相当の仕上げ作業までを1枚で行える画期的なディスクです。

【特長】
・ノートンの「ブルーディスク」は最新鋭のヴォルテックステクノロジーを活用し摩耗が少なく、切れ味の落ちにくい特殊砥粒を不織布に塗布したディスクです。
・グラインダーに掛ける給圧の加減で’粗番手作業’の溶接ビート除去などから’細番手作業’のステンレス表面のキズの目消しやぼかし作業まで幅広く対応する画期的な製品です

商品情報

製品特長・仕様

型番外径仕上相当穴径スペック
2VT100BD-5AM100P120-32015/165AM

使用方法・使用事例

使用事例

ノートン ヴォルテックスブルーディスク 使用事例

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノートン ヴォルテックスブルーディスクの型番2VT100BD-5AMのページです。 型番2VT100BD-5AMに関する仕様情報を記載しております。
ノートン ヴォルテックスブルーディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノートン ヴォルテックスブルーディスク
ノートン ベアテックスディスクブラシ
ノートン SGブレイズディスクブラシ
フェルトディスク
スコッチ・ブライト CNSベベルブラック
タクトジスク ステンレス用 6枚組
メーカーサンゴバンサンゴバンサンゴバン柳瀬スリーエムジャパンTACT
通常価格1,8281,2941,6991,0482,225 -11,522
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目6日目
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーフェルト/コットン/サイザルディスクディスクペーパーゴム/ウレタンディスク
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウムステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム一般鋼ステンレス鋼
粒度(#)P120~320相当P120相当P100~150相当80012046, 80, 120, 180, 240, 360
外径(mm)10010010010090100
穴径(mm)15/1615/1615/16151615

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング