17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノートン エクスプローラーAce

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ノートン エクスプローラーAce

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2FL-100XPRDACE-40

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

アランダム砥粒を使用した汎用ディスク。粒度はP40からP400まで揃えさまざまな作業に対応いたします。

【特長】
・アランダム砥粒ペーパーの「Aceディスク」は金属加工用途で粗取りから表面仕上げ作業まで幅広く対応します。
・粒度はP40からP400まで取り揃えております

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨布ディスク
被削材
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○]
粒度(#)
P40
外径(mm)
100
穴径(mm)
15/16
砥粒
A
トラスココード
364-1724
用途
一般鋼、ステンレス向け。金属の黒皮取り、溶接ビード面除去、研削後の目消し。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト