17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノートン エクスプローラーSG

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ノートン エクスプローラーSG

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2FL-100XPRDSG-40

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ノートンのオリジナルセラミック砥粒「SG」とジルコニアアルミナ砥粒『ノルゾン』の研磨布をお互い違いに配置したフラップディスクです。
・高出力のグラインダーに対応、ステンレスから鋳物、一般鋼まで重研削作業に向いた耐久性の高い製品です

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨布ディスク
被削材
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 合金鋼[○] / 鋳鉄[○]
粒度(#)
P40
外径(mm)
100
穴径(mm)
15/16
砥粒
セラミック
トラスココード
322-3621
用途
研削、研磨
砥粒詳細
SG+ノルゾン
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト