17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノートン エクスプローラーSGブレイズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ノートン エクスプローラーSGブレイズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2FL-100XPRDSGB-40

2018年08月に販売終了となりました。

高純度の次世代型セラミック砥粒『SGブレイズR980』を使用したディスク。チタン合金、ハイニッケル鋼等難削材の研削に威力を発揮します。

【特長】
・エッジの鋭い高純度の次世代型セラミック砥粒『SGフレイズ』を使用した少ない加圧でダイナミックな作業を可能にするフラップディスクです。
・ チタン合金やハイニッケル鋼、クロム鋼、インコネルなどの難削材の加工に最適です。
・優れた耐久性が作業コストを大幅に削減します。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨布ディスク
被削材
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 合金鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミニウム[○]
粒度(#)
P40
外径(mm)
100
穴径(mm)
15/16
砥粒
セラミック
トラスココード
322-3655
用途
研削、研磨

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト