17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノートン ノルフレックスしなり

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ノートン ノルフレックスしなり

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2TWF100SH60

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・シングルアルミナ砥粒を活用し優れた耐久性と研磨力を発揮し、そして絶妙の柔軟性により上品できめ細やかな美しい仕上りが確保できます。
・一般鋼、ステンレスの両方に対応しますので幅広い作業分野に適応できます。
・優れた耐久性能。
・結晶度の高い優れた砥粒が高い耐久力を維持します。
・絶妙なしなり具合。
・優れたフレキリシブル構造によりソフトでしなやかなアタック。
・スムーズ&スピーディ。
・プレミアム砥粒と絶妙なボンドコンビネーションで速やかな作業性能

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
100
孔径(mm)
15
厚さ(mm)
2
最適被削材
一般鋼 / ステンレス鋼
粒度(#)
60
砥材
SA
トラスココード
433-8553
最高使用回転数
13800rpm

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト