17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノートン レッドドラゴン 2TWG-100RD24Q

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ノートン レッドドラゴン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2TWG-100RD24Q

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・鋭い切れ味。
・ジルコニアアルミナ砥粒・セラミックコートアルミナ砥粒・シングルアルミナ砥粒を活用。
・鉄はもとよりステンレス作業に於いても鋭い切れ味を発揮します。
・ソフトタッチ。
・ユニークなボンドテクノロジーで振動が少なく長時間使用しても疲れません。
・卓越した耐久性。
・特殊コーティングされた砥粒の働きとボンドの絶妙なバランスで驚異の耐久性を発揮します

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
100
孔径(mm)
15
厚さ(mm)
6
最適被削材
一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
粒度(#)
24
砥材
ZA
硬度(結合度)
Q
トラスココード
446-1533
最高使用回転数
13800rpm
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト