17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノートン エクスプローラーALU研削

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ノートン エクスプローラーALU研削

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2TW-100XPYA60-36

2021年07月に販売終了となりました。

難削材であるアルミ材専用の研削砥石。溶着を抑える特殊製法で切れ味が持続します。

【特長】
・ノートン1-2-3はグラインダーの作業角度を変えることで「切断」「研削」「粗研磨」工程を実現します。
・一枚の砥石を取り付けたまま3工程が出来るので取り替えの手間がかかりません。
・作業の開始から終わりまで、を一枚で対応するレジノイド砥石です

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
100
孔径(mm)
15
厚さ(mm)
6
最適被削材
アルミニウム
粒度(#)
36
砥材
A
硬度(結合度)
Q
トラスココード
334-9454
最高使用回転数
13800rpm
特長1
ノートンオリジナルの砥粒と結合材のぜつようなコンビネーションにより、従来オフセット砥石では難の有ったアルミ研削が容易になりました。
特長2
研削時に於ける、アルミ材料の溶着を抑制し、スムーズかつ継続的な作業を可能にします。これからはレジノイド砥石で手軽にアルミ加工作業ができます。
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト