17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノートン エクスプローラーA研削

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ノートン エクスプローラーA研削

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2TW-100XPRDA60-30

2022年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

アルミナ砥粒を使用したスタンダードタイプの研削砥石です。優れたコストパフォーマンスを発揮します。

【特長】
・定番アルミナ砥粒を使用したオーソドックスな汎用研削砥石です。
・広分野に適応した高い経済性を維持しながら優れた性能を発揮します。
・さらに、二重補強ファイバ構造により作業中の安全性を高めています

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
100
孔径(mm)
15
厚さ(mm)
6
最適被削材
一般鋼 / ステンレス鋼
粒度(#)
24
砥材
A
硬度(結合度)
R
最高使用回転数
13800rpm

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト