17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノートン エクスプローラーZA研削

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ノートン エクスプローラーZA研削

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2TW-100XPRDZA60-30

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ノートンオリジナルジルコニア砥粒『ノルゾン』を採用したプロフエッショナル使用の重研削砥石

【特長】
・プロが選ぶジルコニアアルミナ砥粒『ノルゾン』を使用したタフな研削用砥石です。
・ダイナミックな研削性能を誇り、鋳物などの重研削作業に最適です。
・180Dは高周波グラインダー、エアグラインダー対応のJ(ジェイ)タイプをご準備しています

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
100
孔径(mm)
15
厚さ(mm)
6
最適被削材
一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
粒度(#)
24
砥材
ZA
硬度(結合度)
R
トラスココード
321-0600
最高使用回転数
13800rpm
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト