ツール用品技術窓口

確定しました

ノートン ダイヤモンドカップホイールスタンダードタイプ

通常単価(税別)
10,574
税込単価
11,631
通常出荷日:3日目

【特長】・コンクリートや石材の面取りや研削作業に適したダイヤモンドカップ。・「スタンダードタイプ」は硬...

詳細を確認

型番:

2K0004-307D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2K0004-307Dの仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / 石材
外径(mm)
100
内径(mm)
20
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
7
ホイールタイプ
セグメントタイプ

型番リスト

表示件数
型番
2K0004-307D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,574
( 11,631 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリートや石材の面取りや研削作業に適したダイヤモンドカップ。
・「スタンダードタイプ」は硬質コンクリートやミカゲ石にも対応できるチップチューニングをしています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノートン ダイヤモンドカップホイールスタンダードタイプの型番2K0004-307Dのページです。 型番2K0004-307Dに関する仕様情報を記載しております。
ノートン ダイヤモンドカップホイールスタンダードタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノートン ダイヤモンドカップホイールスタンダードタイプ
ノートン ノルレーザーマックス
ダイヤモンドポータブルカッターライトグリーン(シングル)
ダイヤモンドホイール 瓦用カッター 硬質対応(乾式)
ダイヤモンドカッターNEWタイル・瓦兼用
Uカット コンクリート用
メーカーサンゴバンサンゴバン旭ダイヤモンド工業ロブテックスアイウッド三京ダイヤモンド工業
通常価格10,57414,76513,3557,1224,44028,350
通常出荷日3日目3日目6日目1日目6日目4日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / 石材コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトタイルタイルコンクリート・アスファルト
外径(mm)100-101.6105105100
内径(mm)20-20202020
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
刃幅(mm)710----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング