ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ノートン ノルレーザーマックス

通常単価(税別)
14,765
税込単価
16,242
通常出荷日:3日目

【特長】・最高級の人工ダイヤモンドとボンドミックスによりずば抜けた切れ味を発揮するレーザーチップのセグ...

詳細を確認

型番:

2K0007-514D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2K0007-514Dの仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト
外径(mm)
180
内径(mm)
22
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
10
ホイールタイプ
セグメントタイプ
トラスココード
-
-
-

商品情報

製品特長・仕様

規格表

ノートン ノルレーザーマックス 規格表01

型番リスト

表示件数
型番
2K0007-514D

外径

(mm)

内径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
180
22
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,765
( 16,242 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高級の人工ダイヤモンドとボンドミックスによりずば抜けた切れ味を発揮するレーザーチップのセグメントカッター。
・超硬質コンクリートや鉄筋コンクリートに対応しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノートン ノルレーザーマックスの型番2K0007-514Dのページです。 型番2K0007-514Dに関する仕様情報を記載しております。
ノートン ノルレーザーマックスのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
建設現場での斫り作業
4
満足度:4.0
3ヶ月毎日使用中 切れ味はもちろん耐久性もあり満足しています 今まで刃が飛んでケガの恐れにある物ばかりだったので購入する...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノートン ノルレーザーマックス
ノートン ダイヤモンドカップホイールスタンダードタイプ
ダイヤモンドブレード セグメント(乾式)
ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ
切りま専科ブルーHS
ブレイズブレード
メーカーサンゴバンサンゴバンワキタナニワ研磨工業三京ダイヤモンド工業呉英製作所
通常価格14,76510,5745,128 -10,2457,578 -43,706 -
通常出荷日3日目3日目1日目〜1日目7日目8日目
主要切断材質コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / 石材コンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / 石材コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガプラスチック(FRP、塩ビ等)
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
刃幅(mm)107----
ホイールタイプセグメントタイプセグメントタイプ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング