17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KGS テラムダイヤパッド 2G-4120005-500

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

KGS テラムダイヤパッド

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2G-4120005-500

2020年10月に販売終了となりました。

【特長】
・ウレタン素材の基材を使用した、手軽な作業に最適のコンパクトでハンディタイプのダイヤ研削研磨ツールです。
・対象材料の形状や曲面に沿って擦って作業を行います。
・形状付きシリーズは予めウレタン面に定規の形状が付いたハンドパッドです。
・ガラス、セラミックス、石材のコーナー部、こづら研削研磨作業に適しています。
・カッターナイフなどでご希望の寸法に切り分けて作業も可能です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤシート
粒度(#)
500
幅(mm)
55
長さ(mm)
90
砥粒
D
トラスココード
852-4841
使用方法
手研磨
被削材
ガラス、セラミックス、石材、コンクリート、タイル、一般鋼、超鋼合金、強化プラスチック

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト