ツール用品技術窓口
アルファヘビーラジアスミルAHR用のロング切れ刃インサートです。
鋳造方法で製造された加工代が不均一なワークでも、切り込み量を気にせず加工できるロング切刃のラジアスミルを開発しました。

加工代が不均一なワークも等高線加工による形状部粗加工ができます。

構造部平面粗加工にも使えます。
従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に能率が向上できます。

インサートのコーナRは、R8とR10があります。

ダイレクトに彫り込み加工も可能

| 工具径DCX | φ40-R8 | φ40-R10 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 | φ125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推奨θ | 1°以下 | 0.5°以下 | |||||
| 最大傾斜角θ | 3° | 4.5° | 2.9° | 1.9° | 1.3° | 1° | 0.7° |
| ヘリカル穴径 | 60~78 | 56~78 | 76~98 | 102~124 | 136~158 | 176~198 | 226~248 |
【注意】
1. 傾斜角θは上記範囲を超えない様に設定してください。0.5°以下での使用を推奨します。
2. 穴径が上記範囲外の場合は下穴を明けて加工してください。
AJコーティングシリーズの特長

皮膜の組織 AJコーティング
プリハードン・焼入れ鋼加工用材種 JP4120
ステンレス鋼系材料加工用材種 JM4160
高硬度材加工用材種 JP4105
鋼一般加工用材種 JS4045

皮膜の組織 JSコーティング
鋼一般加工用材種 JS4060
インサートの形状違いによる特長比較例

切削領域





※赤字は第一推奨材種です。
【注意】
(1)本表は肩削り時の一般的な条件です。機械剛性やツーリング、加工物の状況に合わせて調整してください。特に、溝切削の伴う、またはそれに近い切り込み幅の
加工などでびびり振動が発生し、トラブルに至る場合がありますので下記を参考に調整してください。
・ブレーカ付きインサートを使用する。
・回転数、テーブル送り量を50~70%下げる。
・切り込み深さapを50~70%下げる。
(2)JSコーティングは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
(3)「JP4105」は高硬度鋼専用材種で、生材には適しません。
(4)強断続切削、突出しが長い場合及び湿式切削には「JM4160」を推奨します。
(5)切りくず噛み込みによる工具損傷防止のため、必ずエアーブロー等による切りくず除去を行ってください。
(6)排出した切りくずは、飛散し作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取付け、保護
メガネ等の保護具を着用し、安全な環境で作業されることをお願い致します。
(7)インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止してください。
(8)下記に単位時間当たりの切りくず排出量Qを示します。
Q(cm3/min)=ap(mm)×ae(mm)×vf(mm/min)/1000



被削材別推奨材種マップ

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,525円 ( 1,678円 ) | 2日目 |
1,525円 ( 1,678円 ) | 2日目 |
1,525円 ( 1,678円 ) | 2日目 |
1,525円 ( 1,678円 ) | 2日目 |
1,525円 ( 1,678円 ) | 2日目 |
1,924円 ( 2,116円 ) | 2日目 |
1,924円 ( 2,116円 ) | 2日目 |
1,900円 ( 2,090円 ) | 2日目 |
1,922円 ( 2,114円 ) | 3日目 |
1,922円 ( 2,114円 ) | 2日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フライスカッター用チップ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
フライスカッター用チップ 四角タイプ
4.4通常価格(税別):360円~

ミスミ
肩削り用エンドミル チップ
4.1通常価格(税別):700円~

ダイジェット
ミラーラジアスエンドミル RNM/MRX形 対応チップ RNM
3通常価格(税別):6,601円~

ミスミ
平面削りエンドミル チップ
4.5通常価格(税別):670円~

タンガロイ
ミル 平面加工用 T/EMD4400、T/EGD4400用インサート
4.7通常価格(税別):707円~

大昭和精機
FCM型用スローアウェイチップ
3.8通常価格(税別):886円~

大昭和精機
スローアウェイチップ(CC06~CC16)
0通常価格(税別):489円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
フライス切削用インサートJDET-FA
4通常価格(税別):1,061円~