17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フライス切削用インサートSPLT

通常単価(税別)
1,107
税込単価
1,218
通常出荷日:2日目

【用途】鋼、ステンレス鋼の加工に使用できます。【特長】Cコート、Gコートのコーティングがされ、L級の精...

詳細を確認
  • 形状(型番頭文字)
    S(正方形)
  • 逃げ角
    P(11°)
  • 利用可能コーナー数
    4
  • インサート型番
    SPLT120408
  • 精度
    L
  • 適用カッタ
    アルファタフミルAT形

型番:

SPLT120408-HC844
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPLT120408-HC844の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
S(正方形)
逃げ角
P(11°)
被削材
鋼 / ステンレス鋼
利用可能コーナー数
4
材質
HC844
インサート型番
SPLT120408
トラスココード
815-6881
材質分類
Gコート
精度
L
適用カッタ
アルファタフミルAT形

絞り込み条件

  • 被削材

  • 材質

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPLT120408-HC844

被削材

材質

トラスココード

材質分類

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼
HC844
815-6881
Gコート
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,107
( 1,218 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】鋼、ステンレス鋼の加工に使用できます。【特長】Cコート、Gコートのコーティングがされ、L級の精度を有しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートSPLTの型番SPLT120408-HC844のページです。 型番SPLT120408-HC844に関する仕様情報を記載しております。
フライス切削用インサートSPLTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フライス切削用インサートSPLT
フライス切削用インサートTPMT
フライス切削用インサートSNKF
フライス切削用インサートRPMM
フライス切削用インサートSPLX
フライス切削用インサートSDLX
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格1,107582 -1,001736970871
通常出荷日2日目1日目〜2日目2日目2日目2日目
形状(型番頭文字)S(正方形)T(正三角形)S(正方形)R(円形)S(正方形)S(正方形)
逃げ角P(11°)P(11°)N(0°)P(11°)P(11°)D(15°)
利用可能コーナー数43その他その他44
インサート型番SPLT120408TPMT110204SNKF43TN-D5RPMM120300SPL-1204ADSDL-90308
精度LMKMLL

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト