17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フライス切削用インサートSNNF

通常単価(税別)
8761,140
税込単価
9641,254
通常出荷日:3日目~6日目

【用途】鋳鉄、鋼の加工に使用できます。【特長】超硬素材、サーメット素材を含み、N級の精度を有しています...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 材質

  • インサート型番

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

被削材

材質

インサート型番

トラスココード

材質分類

最小発注数量
鋳鉄
WH10
SNNF13T3FN
815-6863
ノンコート超硬K
10個
CH550
SNNF13T3TN
815-6864
ノンコートサーメット
10個
CY25
SNNF13T3TN
815-6865
Cコート
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
876
( 964 )
3日目
971
( 1,068 )
6日目
1,140
( 1,254 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】鋳鉄、鋼の加工に使用できます。【特長】超硬素材、サーメット素材を含み、N級の精度を有しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートSNNFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フライス切削用インサートSNNF
フライス切削用インサートTPMT
フライス切削用インサートSPMT
フライス切削用インサートAPMT-R
フライス切削用インサートSNKF
フライス切削用インサートSNK
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格876-582 -815876 -1,0011,001 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目
形状(型番頭文字)S(正方形)T(正三角形)S(正方形)A(85°平行四辺形)S(正方形)S(正方形)
逃げ角N(0°)P(11°)P(11°)P(11°)N(0°)N(0°)
利用可能コーナー数その他342その他その他
精度NMMMKK
適用カッタβ45 KB形汎用面取りカッタ CPC形汎用4コーナショルダーミルSS4P形アルファスーパーじゅうおうASJ形 アルファ快削エンドミルAHF形フェースミル FNS形フェースミル FNS形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト