17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フライス切削用インサートSNGU

通常単価(税別)
2,4052,408
税込単価
2,6462,649
通常出荷日:2日目

アルファヂュアルフェースミル ASDF/ASDH用の研磨級インサートです。

  • 形状(型番頭文字)
    S(正方形)
  • 逃げ角
    N(0°)
  • インサート型番
    SNGU1607EN-C
  • 厚さ (mm)
    7
  • 内接円径 (mm)
    16
  • 精度
    G
  • 適用カッタ
    アルファデュアル フェイスミル ASDF形 ASDH形
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 利用可能コーナー数

  • 材質

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

被削材

利用可能コーナー数

材質

トラスココード

材質分類

最小発注数量
鋳鉄
8
GX2120
436-8797
Gコート
10個
8
GX2140
436-8801
Gコート
10個
ステンレス鋼
8
JM4160
823-0353
AJコート
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
8
JP4120
823-0352
AJコート
10個
鋼 / 鋳鉄
8
JS4045
436-8835
JSコート
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,405
( 2,646 )
2日目
2,405
( 2,646 )
2日目
2,408
( 2,649 )
2日目
2,408
( 2,649 )
2日目
2,405
( 2,646 )
2日目

詳細情報

基本情報

アルファヂュアルフェースミル ASDF/ASDH用の研磨級インサートです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートSNGUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フライス切削用インサートSNGU
フライス切削用インサートSNMU
フライス切削用インサートTPMT
フライス切削用インサートTPC
フライス切削用インサートTPE
フライス切削用インサートSEMT
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格2,405-1,524 -582 -1,4201,431876 -
通常出荷日2日目2日目1日目〜2日目2日目2日目〜
形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)T(正三角形)T(正三角形)T(正三角形)S(正方形)
逃げ角N(0°)N(0°)P(11°)P(11°)P(11°)E(20°)
インサート型番SNGU1607EN-CSNMU1607EN-CTPMT110204TPC32TR-E0TPE43TR-G0YSEMT13T3AGTN
厚さ(mm)772.383.184.763.97
内接円径(mm)16166.359.52512.7-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング