17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フライス切削用インサートSEET

通常単価(税別)
1,0951,525
税込単価
1,2051,678
通常出荷日:1日目~3日目

アルファ正面フライス AFE45用のインサートです。ハイレーキ刃型

  • 形状(型番頭文字)
    S(正方形)
  • 逃げ角
    E(20°)
  • 幅 (mm)
    13.4
  • 厚さ (mm)
    3.97
  • 精度
    E
  • 適用カッタ
    アルファ正面フライスAFE45形
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 利用可能コーナー数

  • 材質

  • インサート型番

  • 被削材詳細

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

被削材

利用可能コーナー数

材質

インサート型番

被削材詳細

トラスココード

材質分類

最小発注数量
ステンレス鋼
4
JM4160
SEET13T3AGEN
-
823-0364
AJコート
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
4
JP4120
SEET13T3AGEN
アルミニウム合金
823-0363
AJコート
10個
非鉄金属
4
SD5010
SEET13T3AGFN-S
アルミニウム合金
429-4866
SD
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
4
JP4120
SEET13T3AGTN
アルミニウム合金
823-0362
AJコート
10個
鋼 / 鋳鉄
4
JS4060
SEET13T3AGTN
-
429-4882
JSコート
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,095
( 1,205 )
1日目
1,095
( 1,205 )
1日目
1,525
( 1,678 )
1日目
1,095
( 1,205 )
3日目
1,095
( 1,205 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルファ正面フライス AFE45用のインサートです。ハイレーキ刃型

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートSEETのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フライス切削用インサートSEET
フライス切削用インサートSEMT
フライス切削用インサートSDEW
フライス切削用インサートEPMT
フライス切削用インサート EDMT-R
フライス切削用インサートAPMT-RS
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格1,095-876 -2,186 -891815916
通常出荷日1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)S(正方形)E(75°ひし形)E(75°ひし形)A(85°平行四辺形)
逃げ角E(20°)E(20°)D(15°)P(11°)D(15°)P(11°)
幅(mm)13.413.415.8756.354.37.89
厚さ(mm)3.973.975.563.182.55
精度EMEMMM
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング