17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フライス切削用インサートSDLX

通常単価(税別)
871
税込単価
958
通常出荷日:2日目

MOLDINO フライス切削用、アルファタフミル AT用インサートです。

  • 形状(型番頭文字)
    S(正方形)
  • 逃げ角
    D(15°)
  • 被削材
    鋼 / ステンレス鋼
  • 利用可能コーナー数
    4
  • 材質
    HC844
  • インサート型番
    SDL-90308
  • トラスココード
    815-6746
  • 材質分類
    Gコート
  • 精度
    L
  • 適用カッタ
    アルファタフミルAT形

型番:

SDLX090308-HC844
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDLX090308-HC844の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
S(正方形)
逃げ角
D(15°)
被削材
鋼 / ステンレス鋼
利用可能コーナー数
4
材質
HC844
インサート型番
SDL-90308
トラスココード
815-6746
材質分類
Gコート
精度
L
適用カッタ
アルファタフミルAT形

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SDLX090308-HC844
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
871
( 958 )
2日目

詳細情報

基本情報

MOLDINO フライス切削用、アルファタフミル AT用インサートです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートSDLXの型番SDLX090308-HC844のページです。 型番SDLX090308-HC844に関する仕様情報を記載しております。
フライス切削用インサートSDLXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フライス切削用インサートSDLX
フライス切削用インサートSNKF
フライス切削用インサートTPE
フライス切削用インサートRPMM
フライス切削用インサートSPLX
フライス切削用インサートTPC
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格8711,0011,4317369701,420
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)T(正三角形)R(円形)S(正方形)T(正三角形)
逃げ角D(15°)N(0°)P(11°)P(11°)P(11°)P(11°)
被削材鋼 / ステンレス鋼鋼 / ステンレス鋼
利用可能コーナー数4その他3その他43
材質HC844CH550CY25CH550HC844CH550

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト