17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フライス切削用インサートRDMT-EN

通常単価(税別)
5911,420
税込単価
6501,562
通常出荷日:2日目

アルファラジアスミル AR用のインサート(K種)です。15゜ポジ円形インサート。

  • 形状(型番頭文字)
    R(円形)
  • 逃げ角
    D(15°)
  • 被削材
    鋳鉄
  • 利用可能コーナー数
    その他
  • 精度
    M
  • 適用カッタ
    アルファ ラジアスミル AR形 ARB形 アルファモジュラーミル ARM形
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • インサート型番

  • 厚さ(mm)

  • 刃径(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

材質

インサート型番

厚さ

(mm)

刃径

(mm)

トラスココード

材質分類

最小発注数量
WH10
RDMT0802M0EN
2.38
8
815-6637
ノンコート超硬K
10個
CY100H
RDMT10T3M0EN
3.97
10
815-6646
Cコート
10個
WH10
RDMT10T3M0EN
3.97
10
815-6645
ノンコート超硬K
10個
CY100H
RDMT1604M0EN
4.76
16
815-6659
Cコート
10個
WH10
RDMT1604M0EN
4.76
16
815-6660
ノンコート超硬K
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
591
( 650 )
2日目
838
( 922 )
2日目
656
( 722 )
2日目
1,420
( 1,562 )
2日目
1,095
( 1,205 )
2日目

詳細情報

基本情報

アルファラジアスミル AR用のインサート(K種)です。15゜ポジ円形インサート。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートRDMT-ENのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フライス切削用インサートRDMT-EN
フライス切削用インサートSNKF
フライス切削用インサートSPLX
フライス切削用インサートTPC
フライス切削用インサートRPMM
フライス切削用インサートSDLX
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格591-1,0019701,420736871
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
形状(型番頭文字)R(円形)S(正方形)S(正方形)T(正三角形)R(円形)S(正方形)
逃げ角D(15°)N(0°)P(11°)P(11°)P(11°)D(15°)
被削材鋳鉄鋼 / ステンレス鋼鋼 / ステンレス鋼
利用可能コーナー数その他その他43その他4
精度MKLCML
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト