17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フライス切削用インサートEPMT

通常単価(税別)
891特別価格
税込単価
980特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

アルファ高送りラジアスミル ASR多刃用のブレーカ付インサートです。

  • 形状(型番頭文字)
    E(75°ひし形)
  • 逃げ角
    P(11°)
  • 辺長 (mm)
    10
  • 幅 (mm)
    6.35
  • 厚さ (mm)
    3.18
  • 精度
    M
  • 適用カッタ
    アルファ高送りラジアスミルASR多刃
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 利用可能コーナー数

  • 材質

  • インサート型番

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

被削材

利用可能コーナー数

材質

インサート型番

トラスココード

材質分類

最小発注数量
ステンレス鋼
2
JM4160
EPMT0603TN-8LF
775-2687
AJコート
10個
鋼 / 鋳鉄
2
GX2140
EPMT0603TN-8
428-9501
Gコート
10個
ステンレス鋼
2
JM4160
EPMT0603TN-8
775-2661
AJコート
10個
高硬度材
2
JP4105
EPMT0603TN-8
775-2466
AJコート
10個
鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
2
JP4120
EPMT0603TN-8
775-2202
AJコート
10個
鋼 / 鋳鉄
2
JS4045
EPMT0603TN-8
823-0544
JSコート
10個
2
JS4060
EPMT0603TN-8
428-9544
JSコート
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
891
( 980 )
1日目
891
( 980 )
3日目
891864
( 950 )
在庫品1日目当日出荷可能
891
( 980 )
3日目
891
( 980 )
1日目
891
( 980 )
3日目
891
( 980 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルファ高送りラジアスミル ASR多刃用のブレーカ付インサートです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートEPMTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フライス切削用インサートEPMT
フライス切削用インサート EDMT-R
フライス切削用インサートAPMT-RS
フライス切削用インサートAPLT-R
フライス切削用インサートAPLX-R
フライス切削用インサートAPNT-SR
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格8918159161,3861,275758 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目3日目在庫品1日目〜
形状(型番頭文字)E(75°ひし形)E(75°ひし形)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)
逃げ角P(11°)D(15°)P(11°)P(11°)P(11°)P(11°)
辺長(mm)106.41219.619.612.7
幅(mm)6.354.37.8910107.938
厚さ(mm)3.182.55552.5
よく一緒に購入される商品

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング