17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フライス切削用インサートAPNT-SR

通常単価(税別)
758891特別価格
税込単価
834980特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

快削エンドミル UEX用のインサートです。UEX型は切れ味優先のショルダミルです。

  • 形状(型番頭文字)
    A(85°平行四辺形)
  • 逃げ角
    P(11°)
  • 利用可能コーナー数
    2
  • インサート型番
    APNT120208SR
  • 辺長 (mm)
    12.7
  • 幅 (mm)
    7.938
  • 厚さ (mm)
    2.5
  • 精度
    N
  • 適用カッタ
    快削エンドミルUEX形
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 材質

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

被削材

材質

トラスココード

材質分類

最小発注数量
CH550
428-1187
ノンコートサーメット
10個
鋼 / ステンレス鋼
EX35
815-5564
ノンコート超硬P
10個
鋼 / ステンレス鋼
HC844
428-1195
Gコート
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
758735
( 809 )
2日目
758
( 834 )
2日目
891
( 980 )
2日目

詳細情報

基本情報

快削エンドミル UEX用のインサートです。UEX型は切れ味優先のショルダミルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートAPNT-SRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フライス切削用インサートAPNT-SR
フライス切削用インサートAPNT-ER
フライス切削用インサートAPMT-ZEL
フライス切削用インサートAPLT-R
フライス切削用インサートAPLX-R
フライス切削用インサートAPHW-ZEL
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格758-7582,135 -1,3861,2752,916 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
形状(型番頭文字)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)
逃げ角P(11°)P(11°)P(11°)P(11°)P(11°)P(11°)
利用可能コーナー数222222
インサート型番APNT120208SRAPNT120208ERAPMT190616ZELAPLT1504ZZRAPLX1504ZZRAPHW190616ZEL
辺長(mm)12.712.719.0519.619.619.5

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング