ツール用品技術窓口

フライス切削用インサートAPNT-ER

通常単価(税別)
758
税込単価
834
通常出荷日:3日目

快削エンドミル UEX用のインサート(K種)です。UEX型は切れ味優先のショルダミルです。

  • 形状(型番頭文字)
    A(85°平行四辺形)
  • 逃げ角
    P(11°)
  • 被削材
    鋳鉄 / 非鉄金属
  • 利用可能コーナー数
    2
  • 材質
    WH10
  • インサート型番
    APNT120208ER
  • 被削材詳細
    アルミニウム合金
  • 辺長 (mm)
    12.7
  • 幅 (mm)
    7.938
  • 厚さ (mm)
    2.5
  • トラスココード
    815-5563
  • 材質分類
    ノンコート超硬K
  • 精度
    N
  • 適用カッタ
    快削エンドミルUEX形

型番:

APNT120208ER-WH10
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

APNT120208ER-WH10の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
A(85°平行四辺形)
逃げ角
P(11°)
被削材
鋳鉄 / 非鉄金属
利用可能コーナー数
2
材質
WH10
インサート型番
APNT120208ER
被削材詳細
アルミニウム合金
辺長(mm)
12.7
幅(mm)
7.938
厚さ(mm)
2.5
トラスココード
815-5563
材質分類
ノンコート超硬K
精度
N
適用カッタ
快削エンドミルUEX形

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
APNT120208ER-WH10
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
758
( 834 )
3日目

詳細情報

基本情報

快削エンドミル UEX用のインサート(K種)です。UEX型は切れ味優先のショルダミルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートAPNT-ERの型番APNT120208ER-WH10のページです。 型番APNT120208ER-WH10に関する仕様情報を記載しております。
フライス切削用インサートAPNT-ERのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qメーカー:日立ツール、参考型式:APNT120208ER-WH10、カタログを見てみると、型式末尾にSR、ER、FRとあるのですが何を指しているか知りたい
A
参考型式:APNT120208ERの末尾SR、ER、FRですが、チップブレーカ形状(すくい面形状)を示しております。SR:一般鋼用 ブレーカ無しのすくい面が平なもの。
ER:アルミ、FC用 ブレーカ有りですくい角があるもの。FR:アルミ専用  ブレーカ有りですくい角があるものとなります

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フライス切削用インサートAPNT-ER
フライス切削用インサートSNKF
フライス切削用インサートTPC
フライス切削用インサートRPMM
フライス切削用インサートSDLX
フライス切削用インサートSPLX
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格7581,0011,420736871970
通常出荷日3日目3日目3日目1日目在庫品1日目3日目
形状(型番頭文字)A(85°平行四辺形)S(正方形)T(正三角形)R(円形)S(正方形)S(正方形)
逃げ角P(11°)N(0°)P(11°)P(11°)D(15°)P(11°)
被削材鋳鉄 / 非鉄金属鋼 / ステンレス鋼鋼 / ステンレス鋼
利用可能コーナー数2その他3その他44
材質WH10CH550CH550CH550HC844HC844

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト