17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フライス切削用インサートAPMT-ZEL

通常単価(税別)
2,1352,355
税込単価
2,3492,591
通常出荷日:2日目

多機能工具・アルファスーパーバーチカルミル ASV用のインサートです。

  • 形状(型番頭文字)
    A(85°平行四辺形)
  • 逃げ角
    P(11°)
  • 利用可能コーナー数
    2
  • インサート型番
    APMT190616ZEL
  • 辺長 (mm)
    19.05
  • 厚さ (mm)
    6.35
  • 精度
    M
  • 適用カッタ
    アルファスーパーバーチカルミルASV形
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 材質

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

被削材

材質

トラスココード

材質分類

最小発注数量
鋳鉄
CY100H
815-5556
Cコート
10個
鋼 / ステンレス鋼
CY250V
815-5558
Cコート
10個
鋼 / ステンレス鋼
GF30
815-5557
Gコート
10個
鋼 / ステンレス鋼
JS4045
-
JSコート
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,355
( 2,591 )
2日目
2,135
( 2,349 )
2日目
2,355
( 2,591 )
2日目
2,354
( 2,589 )
2日目

詳細情報

基本情報

多機能工具・アルファスーパーバーチカルミル ASV用のインサートです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートAPMT-ZELのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フライス切削用インサートAPMT-ZEL
フライス切削用インサートAPHW-ZEL
フライス切削用インサートAPLT-R
フライス切削用インサートAPLX-R
フライス切削用インサートAPNT-SR
フライス切削用インサートAPNT-ER
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格2,135-2,916 -1,3861,275758 -758
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
形状(型番頭文字)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)
逃げ角P(11°)P(11°)P(11°)P(11°)P(11°)P(11°)
利用可能コーナー数222222
インサート型番APMT190616ZELAPHW190616ZELAPLT1504ZZRAPLX1504ZZRAPNT120208SRAPNT120208ER
辺長(mm)19.0519.519.619.612.712.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト