17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フライス切削用インサートAPMT-RS

通常単価(税別)
916
税込単価
1,008
通常出荷日:2日目

アルファラフィングエンドミル AME用のインサート(シャープエッジ)です。

  • 形状(型番頭文字)
    A(85°平行四辺形)
  • 逃げ角
    P(11°)
  • 被削材
    耐熱合金、チタン合金
  • 利用可能コーナー数
    2
  • 材質
    JS1025
  • 被削材詳細
    チタン合金
  • 辺長 (mm)
    12
  • 幅 (mm)
    7.89
  • 厚さ (mm)
    5
  • 材質分類
    JSコート
  • 精度
    M
  • 適用カッタ
    アルファラフィングエンドミル AME形
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
10個
10個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
916
( 1,008 )
2日目
916
( 1,008 )
2日目
916
( 1,008 )
2日目

詳細情報

基本情報

アルファラフィングエンドミル AME用のインサート(シャープエッジ)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートAPMT-RSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フライス切削用インサートAPMT-RS
フライス切削用インサートSNKF
フライス切削用インサートRPMM
フライス切削用インサートSDLX
フライス切削用インサートTPE
フライス切削用インサートTPC
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格9161,0017368711,4311,420
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
形状(型番頭文字)A(85°平行四辺形)S(正方形)R(円形)S(正方形)T(正三角形)T(正三角形)
逃げ角P(11°)N(0°)P(11°)D(15°)P(11°)P(11°)
被削材耐熱合金、チタン合金鋼 / ステンレス鋼
利用可能コーナー数2その他その他433
材質JS1025CH550CH550HC844CY25CH550
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング