17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フライス切削用インサートAPMT-R

通常単価(税別)
8761,141特別価格
税込単価
9641,255特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

アルファスーパーじゅうおう ASJ ・アルファ快削エンドミル AHU の外周刃用インサートです。

  • 形状(型番頭文字)
    A(85°平行四辺形)
  • 逃げ角
    P(11°)
  • 利用可能コーナー数
    2
  • 精度
    M
  • 適用カッタ
    アルファスーパーじゅうおうASJ形 アルファ快削エンドミルAHF形
未確定 17 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 材質

  • インサート型番

  • 辺長(mm)

  • 幅(mm)

  • 厚さ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

被削材

材質

インサート型番

辺長

(mm)

(mm)

厚さ

(mm)

トラスココード

材質分類

最小発注数量
鋳鉄
CY100H
APMT090208R
9.1
5.1
2.6
815-5527
Cコート
10個
鋼 / ステンレス鋼
CY250
APMT090208R
9.1
5.1
2.6
815-5528
Cコート
10個
鋳鉄
CY100H
APMT12T308R
13.14
7.93
3.9
815-5531
Cコート
10個
鋼 / ステンレス鋼
CY250
APMT12T308R
13.14
7.93
3.9
815-5529
Cコート
10個
GF30
APMT12T308R
13.14
7.93
3.9
815-5530
Gコート
10個
鋳鉄
CY100H
APMT12T320R
13.14
7.93
3.9
815-5533
Cコート
10個
鋼 / ステンレス鋼
CY250
APMT12T320R
13.14
7.93
3.9
815-5532
Cコート
10個
鋼 / ステンレス鋼
CY250
APMT12T330R
13.14
7.93
3.9
815-5534
Cコート
10個
GF30
APMT12T330R
13.14
7.93
3.9
815-5535
Gコート
10個
鋳鉄
CY100H
APMT150408R
15.88
9.53
4.76
815-5539
Cコート
10個
鋼 / ステンレス鋼
CY250
APMT150408R
15.88
9.53
4.76
815-5536
Cコート
10個
GF30
APMT150408R
15.88
9.53
4.76
815-5537
Gコート
10個
鋳鉄
WH10
APMT150408R
-
-
-
815-5538
ノンコート超硬K
10個
鋳鉄
CY100H
APMT150420R
-
-
-
815-5540
Cコート
10個
鋼 / ステンレス鋼
CY250
APMT150420R
-
-
-
815-5541
Cコート
10個
鋼 / ステンレス鋼
CY250
APMT150430R
15.88
9.53
4.76
815-5542
Cコート
10個
GF30
APMT150430R
15.88
9.53
4.76
815-5543
Gコート
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
890863
( 949 )
在庫品1日目当日出荷可能
891
( 980 )
3日目
1,068
( 1,175 )
3日目
1,069
( 1,176 )
1日目
1,0691,036
( 1,140 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,068
( 1,175 )
3日目
1,0691,036
( 1,140 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,069
( 1,176 )
3日目
1,068
( 1,175 )
3日目
1,1411,106
( 1,217 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,141
( 1,255 )
1日目
1,140
( 1,254 )
3日目
876
( 964 )
3日目
1,140
( 1,254 )
3日目
1,140
( 1,254 )
3日目
1,141
( 1,255 )
3日目
1,140
( 1,254 )
3日目

詳細情報

基本情報

アルファスーパーじゅうおう ASJ ・アルファ快削エンドミル AHU の外周刃用インサートです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートAPMT-Rのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
セル金型に使っています
4
満足度:4.0
深いところを削るために長いもので安定性があるものということでアルファスーパーじゅうおうASJ形を選定しました。当社は一点...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フライス切削用インサートAPMT-R
フライス切削用インサートAPMT-L
フライス切削用インサートAPMT-RS
フライス切削用インサートAPMT-ZEL
フライス切削用インサートADLX-R
フライス切削用インサートAPLT-R
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格876-1,186 -9162,135 -9821,386
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目3日目3日目
形状(型番頭文字)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)
逃げ角P(11°)P(11°)P(11°)P(11°)D(15°)P(11°)
利用可能コーナー数222222
精度MMMMLL
適用カッタアルファスーパーじゅうおうASJ形 アルファ快削エンドミルAHF形アルファスーパーじゅうおうASJ形 アルファ快削エンドミルAHF形アルファラフィングエンドミル AME形アルファスーパーバーチカルミルASV形アルファタフミルAT形アルファタフミルAT形
よく一緒に購入される商品

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング