17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フライス切削用インサートAPMT-N3

通常単価(税別)
916
税込単価
1,008
通常出荷日:1日目~2日目

アルファラフィングエンドミル AME用のインサート(3ニック)です。

  • インサート型番
    APMT120508R-N3
  • 辺長 (mm)
    12
  • 幅 (mm)
    7.89
  • 厚さ (mm)
    5
  • 精度
    M
  • 適用カッタ
    アルファラフィングエンドミル AME形
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 形状(型番頭文字)

  • 逃げ角

  • 被削材

  • 利用可能コーナー数

  • 材質

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

形状(型番頭文字)

逃げ角

被削材

利用可能コーナー数

材質

トラスココード

材質分類

最小発注数量
A(85°平行四辺形)
P(11°)
ステンレス鋼
2
JM4160
823-0442
AJコート
10個
A(85°平行四辺形)
P(11°)
鋼 / 鋳鉄
2
JS4060
428-1101
JSコート
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
916
( 1,008 )
2日目
916
( 1,008 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルファラフィングエンドミル AME用のインサート(3ニック)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートAPMT-N3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フライス切削用インサートAPMT-N3
フライス切削用インサートAPMT-N2
フライス切削用インサートAPLT-R
フライス切削用インサートAPLX-R
フライス切削用インサートAPNT-SR
フライス切削用インサートAPNT-ER
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格9169161,3861,275758 -758
通常出荷日1日目〜1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜3日目
インサート型番APMT120508R-N3APMT120508R-N2APLT1504ZZRAPLX1504ZZRAPNT120208SRAPNT120208ER
辺長(mm)121219.619.612.712.7
幅(mm)7.897.8910107.9387.938
厚さ(mm)55552.52.5
精度MMLLNN

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング