17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フライス切削用インサートAPLT-R

通常単価(税別)
1,386
税込単価
1,525
通常出荷日:2日目

【用途】鋼、ステンレス鋼の加工に使用できます。【特長】L級の精度を有しています。

  • 形状(型番頭文字)
    A(85°平行四辺形)
  • 逃げ角
    P(11°)
  • 利用可能コーナー数
    2
  • インサート型番
    APLT1504ZZR
  • 辺長 (mm)
    19.6
  • 幅 (mm)
    10
  • 厚さ (mm)
    5
  • 精度
    L
  • 適用カッタ
    アルファタフミルAT形

型番:

APLT1504ZZR-HC844
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

APLT1504ZZR-HC844の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
A(85°平行四辺形)
逃げ角
P(11°)
被削材
鋼 / ステンレス鋼
利用可能コーナー数
2
材質
HC844
インサート型番
APLT1504ZZR
辺長(mm)
19.6
幅(mm)
10
厚さ(mm)
5
材質分類
Gコート
精度
L
適用カッタ
アルファタフミルAT形

絞り込み条件

  • 被削材

  • 材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
APLT1504ZZR-HC844

被削材

材質

材質分類

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼
HC844
Gコート
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,386
( 1,525 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】鋼、ステンレス鋼の加工に使用できます。【特長】L級の精度を有しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートAPLT-Rの型番APLT1504ZZR-HC844のページです。 型番APLT1504ZZR-HC844に関する仕様情報を記載しております。
フライス切削用インサートAPLT-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フライス切削用インサートAPLT-R
フライス切削用インサートAPLX-R
フライス切削用インサートAPMT-ZEL
フライス切削用インサートAPHW-ZEL
フライス切削用インサートAPNT-SR
フライス切削用インサートAPNT-ER
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格1,3861,2752,135 -2,916 -758 -758
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
形状(型番頭文字)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)
逃げ角P(11°)P(11°)P(11°)P(11°)P(11°)P(11°)
利用可能コーナー数222222
インサート型番APLT1504ZZRAPLX1504ZZRAPMT190616ZELAPHW190616ZELAPNT120208SRAPNT120208ER
辺長(mm)19.619.619.0519.512.712.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト