17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フライス切削用インサートAPHW-ZFL

通常単価(税別)
2,493
税込単価
2,742
通常出荷日:3日目

アルファスーパーバーチカルミル ASV用のインサート(K種)です。

  • 形状(型番頭文字)
    A(85°平行四辺形)
  • 逃げ角
    P(11°)
  • 被削材
    非鉄金属
  • 利用可能コーナー数
    2
  • 材質
    WH10
  • インサート型番
    APHW190616ZFL
  • 辺長 (mm)
    19.05
  • 厚さ (mm)
    6.35
  • トラスココード
    815-5522
  • 材質分類
    ノンコート超硬K
  • 精度
    H
  • 適用カッタ
    アルファスーパーバーチカルミルASV形

型番:

APHW190616ZFL-WH10
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

APHW190616ZFL-WH10の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
A(85°平行四辺形)
逃げ角
P(11°)
被削材
非鉄金属
利用可能コーナー数
2
材質
WH10
インサート型番
APHW190616ZFL
辺長(mm)
19.05
厚さ(mm)
6.35
トラスココード
815-5522
材質分類
ノンコート超硬K
精度
H
適用カッタ
アルファスーパーバーチカルミルASV形

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
APHW190616ZFL-WH10
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,493
( 2,742 )
3日目

詳細情報

基本情報

アルファスーパーバーチカルミル ASV用のインサート(K種)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートAPHW-ZFLの型番APHW190616ZFL-WH10のページです。 型番APHW190616ZFL-WH10に関する仕様情報を記載しております。
フライス切削用インサートAPHW-ZFLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フライス切削用インサートAPHW-ZFL
フライス切削用インサートMPHW-ZFL
フライス切削用インサートSNKF
フライス切削用インサートSPLX
フライス切削用インサートTPC
フライス切削用インサートRPMM
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格2,4931,6251,0019701,420736
通常出荷日3日目1日目〜3日目3日目3日目1日目
形状(型番頭文字)A(85°平行四辺形)その他S(正方形)S(正方形)T(正三角形)R(円形)
逃げ角P(11°)P(11°)N(0°)P(11°)P(11°)P(11°)
被削材非鉄金属非鉄金属鋼 / ステンレス鋼
利用可能コーナー数22その他43その他
材質WH10SD5010CH550HC844CH550CH550

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト