17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フライス切削用インサートACMT-R

通常単価(税別)
8521,007
税込単価
9371,108
通常出荷日:2日目

アルファスーパーじゅうおう ASJ・アルファ快削エンドミル AHU の外周刃用インサートです。

  • 形状(型番頭文字)
    A(85°平行四辺形)
  • 逃げ角
    C(7°)
  • 利用可能コーナー数
    2
  • 精度
    M
  • 適用カッタ
    アルファスーパーじゅうおうASJ形 アルファ快削エンドミルAHF形

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • CAM・工具管理ソフト用データ

  • 材質

  • インサート型番

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

被削材

CAM・工具管理ソフト用データ

材質

インサート型番

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

材質分類

最小発注数量
鋳鉄
-
CY100H
ACMT100304R
815-5418
-
Cコート
10個
鋼 / ステンレス鋼
-
CY250
ACMT100304R
815-5419
-
Cコート
10個
鋳鉄
-
CY100H
ACMT100308R
815-5423
-
Cコート
10個
鋼 / ステンレス鋼
zoller
CY250
ACMT100308R
815-5420
2D/3D
Cコート
10個
-
GF30
ACMT100308R
815-5421
-
Gコート
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
-
WH10
ACMT100308R
815-5422
-
ノンコート超硬K
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
-
CY250
ACMT100320R
815-5425
-
Cコート
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,007
( 1,108 )
2日目
1,007
( 1,108 )
2日目
1,007
( 1,108 )
2日目
1,007
( 1,108 )
2日目
1,007
( 1,108 )
2日目
852
( 937 )
2日目
1,007
( 1,108 )
2日目

詳細情報

基本情報

アルファスーパーじゅうおう ASJ・アルファ快削エンドミル AHU の外周刃用インサートです。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートACMT-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フライス切削用インサートACMT-R
フライス切削用インサートAPMT-R
フライス切削用インサートAPLT-R
フライス切削用インサートAPLX-R
フライス切削用インサートADLX-R
フライス切削用インサートTPMT
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格852-876 -1,3861,275982582 -
通常出荷日2日目1日目〜2日目2日目2日目1日目〜
形状(型番頭文字)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)T(正三角形)
逃げ角C(7°)P(11°)P(11°)P(11°)D(15°)P(11°)
利用可能コーナー数222223
精度MMLLLM
適用カッタアルファスーパーじゅうおうASJ形 アルファ快削エンドミルAHF形アルファスーパーじゅうおうASJ形 アルファ快削エンドミルAHF形アルファタフミルAT形アルファタフミルAT形アルファタフミルAT形汎用面取りカッタ CPC形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト