ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

自在溝切カッター AJ120W21シリーズ

通常単価(税別)
9,000
税込単価
9,900
通常出荷日:1日目

実用本位の廉価版。30枚刃・両側研磨。18mm幅で底が平らになります。【特長】・溝切り、シャクリ等に。...

詳細を確認

型番:

W21G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W21Gの仕様・寸法情報

主要切断材質
木質系建材 / 樹脂
外径(mm)
120
歯数(山数)(P)
30
JANコード
4948572060045
トラスココード
796-9392
商品タイプ
AJ120W21
呼称(φ)
AJ-120W21G
切削幅(mm)
3~21
深さ(mm)
30
フランジ厚(mm)
18
研磨
両側
穴径(mm)
15
標準価格
10100
適正回転数(min-1)
9000以下

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 刃先材質:超硬チップ
  • 適合機種:電動ミゾキリ、胴ブチミゾキリ
  • 切削幅:3~21mm

型番リスト

表示件数
型番
W21G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,000
( 9,900 )
1日目

詳細情報

基本情報

実用本位の廉価版。30枚刃・両側研磨。18mm幅で底が平らになります。

【特長】
・溝切り、シャクリ等に。ダイヤルを回して任意に加工できます。
・ダイヤルを回すだけで溝幅を自由自在に変えることができるので、何枚ものカッターを揃える必要はございません。
・刃数が多いため、ポリ合板、化粧板もケバがほとんで出ません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自在溝切カッター AJ120W21シリーズの型番W21Gのページです。 型番W21Gに関する仕様情報を記載しております。
自在溝切カッター AJ120W21シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自在溝切カッター AJ120W21シリーズ
超硬カッター
X-LOCK ダイヤモンドメタルホイール
丸鋸 H-650・H-651
レーザービームソー“オーロラ”(複合材用)
CMS コバルトソー ホモ処理品(丸刃品)
メーカー大日商レッキス工業ボッシュサンフレックス谷テック岡崎精工
通常価格9,00013,9508,4001,042 -27,75019,742 -
通常出荷日1日目9日目1日目3日目1日目5日目
主要切断材質木質系建材 / 樹脂一般鉄鋼材一般鉄鋼材 / ステンレス木質系建材 / 樹脂-一般鉄鋼材 / ステンレス
外径(mm)12065125---
歯数(山数)(P)30---140-
JANコード4948572060045-----
トラスココード796-9392-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メタルソー(切断機カッター)カテゴリの売れ筋ランキング