ツール用品技術窓口

確定しました

  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 軸径(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃径(下部・mm)

    ~mm
  • 刃長(下部・mm)

    ~mm
  • 使用電動工具

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

木工ビット V溝ビット

通常単価(税別)
6,825
税込単価
7,508
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・木工ビット V溝ビットです。【用途】・文字・飾り彫刻等に。

型番:

V90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V90の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
27
溝長(mm)
13.5
全長(mm)
50
JANコード
4948572010712
トラスココード
356-2026
軸径(mm)
6
質量(g)
42.000
材質1
刃先:超硬チップ
刃数(枚)
2
刃径(下部・mm)
27
刃長(下部・mm)
21.7
使用電動工具
トリマー
商品タイプ
V溝ビット
用途
トリマー用
呼称(φ)
6×90°
d(mm)
-
L(mm)
-
ℓ2(mm)
-
T(mm)
19
入数
10
刃数
-
刃長(mm)
13.5
K(°)
90
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
V90

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

軸径(mm)

質量(g)

材質1

刃数(枚)

刃径(下部・mm)

刃長(下部・mm)

使用電動工具

呼称

(φ)

d

(mm)

L

(mm)

ℓ2

(mm)

T

(mm)

刃数

刃長

(mm)

K

(°)

最小発注数量
27
13.5
50
4948572010712
356-2026
6
42.000
刃先:超硬チップ
2
27
21.7
トリマー
6×90°
-
-
-
19
-
13.5
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,825
( 7,508 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・木工ビット V溝ビットです。
【用途】
・文字・飾り彫刻等に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木工ビット V溝ビットの型番V90のページです。 型番V90に関する仕様情報を記載しております。
木工ビット V溝ビットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
樹脂を切削する際に使用
4
満足度:4.0
機械加工をする際に使用しました。実験用としてメーカーを問わず使用してみています。この商品もその中の1つとして今回購入しま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木工ビット V溝ビット
コーナービット ハギ合わせオスビット
コーナービット アリ錐
コーナービット 横ミゾビット
コーナービット カサ付面取
木工ビット 超硬ソリッドストレートビット
メーカー大日商大日商大日商大日商大日商大日商
通常価格6,82510,7836,1906,452 -5,803 -4,285 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプV溝ビットハギ合せオスビットアリ錐横ミゾビットカサ付面取超硬ソリッドストレートビット
用途トリマー用トリマー用トリマー用トリマー用トリマー用-
入数10101210121
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング