17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

コーナービット 目地払

通常単価(税別)
4,9208,280特別価格
税込単価
5,4129,108特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石などの面取りが誰でも簡単にでき、きれいに仕上がり...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

軸径(mm)

刃長(mm)

使用ベアリング

質量(g)

材質1

刃数(枚)

刃径(上部・mm)

刃長(上部・mm)

使用電動工具

商品タイプ

呼称

(φ)

A

(mm)

B

(mm)

E

(mm)

S

(mm)

刃数

刃長

(mm)

最小発注数量
10
56
4948572030628
356-2204
6
-
KB10
25.000
刃先:超硬チップ
2
-
-
トリマー
カサ付目地払6×10
カサ付目地払6×10
-
-
-
6
2
15
1個
30
-
4948572030673
796-5311
-
-
-
-
-
-
-
-
-
カサ付目地払6×6.35
カサ付目地払6×6.35
6.35
15
6.35
6
-
-
1個
10 ~ 30
54
4948572030611
356-2191
6
15
B10
24.000
刃先:超硬チップ
2
-
-
-
目地払6×10標準タイプ
目地払 6×10
10
15
10
6
2
-
1個
10
50
4948572030642
356-2212
6
-
BD10
24.000
刃先:超硬チップ
2
10
15
トリマー
目地払デラックス
目地払DX6×10
-
-
-
6
2
15
1個
45
-
4948572030659
796-5656
-
-
-
-
-
-
-
-
-
目地払いデラックス12×12
目地払DX12×12
12
30
12
12
-
-
1個
30
-
4948572030635
796-5818
-
-
-
-
-
-
-
-
-
目地払25ロング刃長
目地払 ロング 25
10
25
10
6
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,4004,285
( 4,714 )
1日目
7,5605,069
( 5,576 )
1日目
4,9203,904
( 4,294 )
1日目
5,5204,380
( 4,818 )
1日目
8,2805,553
( 6,108 )
1日目
5,5203,707
( 4,078 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石などの面取りが誰でも簡単にでき、きれいに仕上がります
・ベアリングがガイドとなるため、曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます
・加工用途に応じ最適な刃物を選定ください
【用途】
・被削材:木材
・面取り、目地払い、切り抜き、穴ほり、アリ(オスメス)加工など、さまざまな作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナービット 目地払のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
樹脂板の削りだし
5
満足度:5.0
金属の円形φ200の型の上に、5mm厚の樹脂板205mm□を両面テープで固定して、型と同じ形に削り出しました。使用に問題...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナービット 目地払
コーナービット アリ錐
コーナービット ハギ合わせオスビット
コーナービット 横ミゾビット
コーナービット カサ付面取
木工ビット V溝ビット
メーカー大日商大日商大日商大日商大日商大日商
通常価格4,920-7,80010,7838,462 -6,000 -6,825
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途トリマー用トリマー用トリマー用トリマー用トリマー用トリマー用
入数121210101210
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング