ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コーナービット アリ錐

通常単価(税別)
7,8006,189
税込単価
8,5806,808
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石などの面取りが誰でも簡単にでき、きれいに仕上がり...

詳細を確認

型番:

AL615
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AL615の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
30
JANコード
4948572030604
トラスココード
356-2182
商品タイプ
アリ錐
用途
トリマー用
呼称(φ)
6×15
A(mm)
15
B(mm)
13
C(mm)
8
E(mm)
8
S(mm)
6
入数
12
K(°)
75
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
AL615
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,8006,189
( 6,808 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石などの面取りが誰でも簡単にでき、きれいに仕上がります
・ベアリングがガイドとなるため、曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます
・加工用途に応じ最適な刃物を選定ください
【用途】
・被削材:木材
・面取り、目地払い、切り抜き、穴ほり、アリ(オスメス)加工など、さまざまな作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナービット アリ錐の型番AL615のページです。 型番AL615に関する仕様情報を記載しております。
コーナービット アリ錐のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナービット アリ錐
コーナービット ハギ合わせオスビット
コーナービット 横ミゾビット
コーナービット カサ付面取
木工ビット V溝ビット
コーナービット 角面
メーカー大日商大日商大日商大日商大日商大日商
通常価格7,80010,7838,462 -6,000 -6,8258,160 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ドリル径(刃径)(mm)3030----
JANコード49485720306044948572030956----
トラスココード356-2182796-4773----
商品タイプアリ錐ハギ合せオスビット横ミゾビットカサ付面取V溝ビット角面
用途トリマー用トリマー用トリマー用トリマー用トリマー用-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング