17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 軸径(mm)

    ~mm
  • 使用ベアリング

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃径(下部・mm)

    ~mm
  • 刃径(上部・mm)

    ~mm
  • 刃長(上部・mm)

    ~mm
  • 使用電動工具

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コーナービット 角面

通常単価(税別)
8,16046,200特別価格
税込単価
8,97650,820特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石などの面取りが誰でも簡単にでき、きれいに仕上がり...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
型番

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

軸径(mm)

使用ベアリング

質量(g)

材質1

刃数(枚)

刃径(下部・mm)

刃径(上部・mm)

刃長(上部・mm)

使用電動工具

用途

呼称

(φ)

A

(mm)

B

(mm)

E

(mm)

S

(mm)

T

(mm)

入数

刃数

刃長

(mm)

最小発注数量
20
49
4948572030710
356-2221
6
B8
31.000
刃先:超硬チップ
2
8
20
10
トリマー
トリマー用
角面2分
-
-
-
6
8.4
12
2
10
1個
30
-
4948572030727
356-2239
-
-
-
-
-
-
-
-
-
トリマー用
角面3分
26
12
8
6
12.7
12
-
-
1個
45
-
4948572030734
397-3930
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ルーター用
角面8分
63
30
15
12
33.9
1
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,1606,282
( 6,910 )
1日目
9,0006,036
( 6,640 )
1日目
46,20027,733
( 30,506 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石などの面取りが誰でも簡単にでき、きれいに仕上がります
・ベアリングがガイドとなるため、曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます
・加工用途に応じ最適な刃物を選定ください
【用途】
・被削材:木材
・面取り、目地払い、切り抜き、穴ほり、アリ(オスメス)加工など、さまざまな作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナービット 角面のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
樹脂板の面取り
5
満足度:5.0
樹脂板の面取りに使用しました。コロの回転も良く、使用にまったく問題ありませんでした。
0人が参考にしています。
材料の面取りに
4
満足度:4.0
今まで使用していたものと類似していたので、試しに購入してみました。ミスミは簡単に注文できるので利用しました。表面をきれい...もっと読む
0人が参考にしています。
木工面取り
4
満足度:4.0
高いだけある。きれいに面取りできます。節や逆目もあまり気にする必要無し。
0人が参考にしています。
木材の面取り加工に
5
満足度:5.0
今までいろいろなメーカーのビットを試しましたが、 こちらの商品は切れ味は抜群です。 ベアリングもスムーズで、綺麗な面取り...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナービット 角面
コーナービット ボーズ面
コーナービット ギンナン面
コーナービット カサ付面取
コーナービット 両段サジ面
コーナービット アリ錐
メーカー大日商大日商大日商大日商大日商大日商
通常価格8,160-9,360 -8,462 -6,000 -6,450 -7,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ角面ボーズ面ギンナン面カサ付面取両段サジ面アリ錐
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング