17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コーナービット サルボー面 SB60

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コーナービット サルボー面

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SB60

2022年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・天井の竿の面取りに。
・トリマー・ルーターのベースプレートを上下すること(刃の出し具合)により面の大きさは自由自在。

指定中の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
26
JANコード
4948572030840
商品タイプ
サルボー面
用途
トリマー用
呼称(φ)
サルボー面
A(mm)
30
B(mm)
21
E(mm)
10
S(mm)
6
T(mm)
20
入数
1
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト