17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • R半径(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 使用ベアリング

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃径(上部・mm)

    ~mm
  • 刃長(上部・mm)

    ~mm
  • 使用電動工具

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コーナービット ギンナン面

通常単価(税別)
8,4628,984特別価格
税込単価
9,3089,882特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

木質系材料、樹脂系(人造大理石)材料の飾り面・面取り加工用刃物です。【特長】・飾り面・面取り・接合用に...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
型番

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

R半径(mm)

軸径(mm)

刃長(mm)

使用ベアリング

質量(g)

材質1

刃数(枚)

刃径(上部・mm)

刃長(上部・mm)

使用電動工具

用途

呼称

(φ)

A

(mm)

B

(mm)

E

(mm)

R

(mm)

S

(mm)

入数

刃数

最小発注数量
20 ~ 30
49
4948572030031
356-2077
3.5
6
10
B8
32.000
刃先:超硬チップ
2
-
-
-
トリマー用
2分
20
10
8
3.5
6
12
2
1個
30
-
4948572030055
356-2085
-
-
-
-
36.000
刃先:超硬チップ
2
26
12
トリマー
トリマー用
3分
26
12
8
6.5
6
12
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,4626,715
( 7,387 )
1日目
8,9847,129
( 7,842 )
1日目

詳細情報

基本情報

木質系材料、樹脂系(人造大理石)材料の飾り面・面取り加工用刃物です。
【特長】
・飾り面・面取り・接合用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナービット ギンナン面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナービット ギンナン面
コーナービット 角面
コーナービット ボーズ面
コーナービット カサ付面取
コーナービット 両段サジ面
コーナービット アリ錐
メーカー大日商大日商大日商大日商大日商大日商
通常価格8,462-8,160 -9,360 -6,000 -6,450 -7,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプギンナン面角面ボーズ面カサ付面取両段サジ面アリ錐
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング