17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

替刃式鋸“プラマーソー”替刃 PM-UTK

替刃式鋸“プラマーソー”替刃

通常単価(税別)
1,159
税込単価
1,275
通常出荷日:1日目

【特長】・刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます【用途】・塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    235
  • 切り幅
    1.0mm±0.05mm
  • 切断能力 (塩ビ)
    100mmφ
  • 切断能力 (プラスチック)
    10mm厚
  • 切断能力 (木材)
    50mm厚
  • 切断能力 (パネルボード)
    30mm厚
  • 刃数 (山)
    20
  • グリップ形状
    マルチ型
  • 素材
    焼入特殊鋼(JIS SK-4)
  • 板厚
    0.7
  • トラスココード
    361-7505
  • 適合本体
    PM-UT用
  • 入数
    1枚

型番:

PM-UTK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用例

PM-UTKの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
235
切り幅
1.0mm±0.05mm
切断能力(塩ビ)
100mmφ
切断能力(プラスチック)
10mm厚
切断能力(木材)
50mm厚
切断能力(パネルボード)
30mm厚
刃数(山)
20
グリップ形状
マルチ型
素材
焼入特殊鋼(JIS SK-4)
板厚
0.7
トラスココード
361-7505
適合本体
PM-UT用
入数
1枚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PM-UTK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,159
( 1,275 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます
【用途】
・塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、サイディング板

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

替刃式鋸“プラマーソー”替刃の型番PM-UTKのページです。 型番PM-UTKに関する仕様情報を記載しております。
替刃式鋸“プラマーソー”替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替刃式鋸“プラマーソー”替刃
プラマーソー替刃 マルチ型
“アルスーパーA”(替刃式裁ち鋏)
アルスーパーA替刃
“ロングクラフト”(直刃)
モンスターニッパ
メーカー河部精密工業河部精密工業アルスアルスアルスヒット
通常価格1,1594,2577,1153,7672,53310,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他ねじカッターその他ねじカッターボルトカッター
全長(mm)235250260150190450
切り幅1.0mm±0.05mm-----
切断能力(塩ビ)100mmφ100mmφ----
切断能力(プラスチック)10mm厚10mm厚----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング