17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

バイメタルセーバーソーブレード【1~10個入り】

通常単価(税別)
1,7748,879特別価格
税込単価
1,9519,767特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【用途】鉄工での切断作業に使用できます。【特長】火花を出さず安全で確実な切断ができます。

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

山数

刃先材質

全長

(mm)

有効刃長

(mm)

厚み

(mm)

適応板厚

(mm)

入数

(本)

トラスココード

切断能力(mm)樹脂・ゴム管

切断能力(mm)非鉄金属鋼材

質量(g)

材質1

切断能力(mm)ステンレス管

JANコード

最小発注数量
18
バイメタルハイス
150
130
0.9
75
3
485-3393
-
-
-
-
-
4985572003221
2個
14
コバルト入バイメタルハイス鋼
150
130
0.9
75
3
485-3407
75
1.5~6
65.000
コバルト入バイメタルハイス鋼
5~60
4985572005317
2パック

3個入り

18
コバルト入バイメタルハイス鋼
200
180
0.9
125
3
485-3415
125
2.0~10
80
コバルト入バイメタルハイス鋼
10~115
4985572003245
2パック

3個入り

14
コバルト入バイメタルハイス鋼
200
180
0.9
125
3
485-3423
125
2.0~10
80
コバルト入バイメタルハイス鋼
10~115
4985572005324
2パック

3個入り

14
バイメタルハイス
150
130
0.9
75
10
-
-
-
-
-
-
4985572005256
1パック

10個入り

18
バイメタルハイス
150
130
0.9
75
10
-
-
-
-
-
-
4985572005249
1パック

10個入り

14
バイメタルハイス
200
180
0.9
125
10
-
-
-
-
-
-
4985572005270
1パック

10個入り

18
バイメタルハイス
200
180
0.9
125
10
-
-
-
-
-
-
4985572005263
1パック

10個入り

18
バイメタルハイス
250
230
0.9
150
10
-
-
-
-
-
-
4985572005287
2パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,523
( 2,775 )
1日目
2,523
( 2,775 )
1日目
3,375
( 3,713 )
1日目
1,774
( 1,951 )
1日目
7,0886,191
( 6,810 )
1日目
7,3196,191
( 6,810 )
1日目
6,789
( 7,468 )
1日目
8,559
( 9,415 )
1日目
8,8797,847
( 8,632 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
鉄工での切断作業に使用できます。
【特長】
火花を出さず安全で確実な切断ができます。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイメタルセーバーソーブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイメタルセーバーソーブレード
セーバーソーブレード木工用
KSK エアソーブレード 鉄工用 バイメタル材 5本入
KSK エアソーブレード アルミ・樹脂用 バイメタル材 5本入
セーバーソーブレード 鉄工・ステンレス用
セーバーソーブレード 山数18
メーカー河部精密工業河部精密工業河部精密工業河部精密工業河部精密工業河部精密工業
通常価格1,774-1,2891,6351,7006,7521,637 -
通常出荷日1日目1日目2日目在庫品1日目1日目1日目
用途鉄パイプ / ステンレスパイプ木材鉄パイプ樹脂鉄パイプ / ステンレスパイプ鉄パイプ / ステンレスパイプ
幅(mm)191912.512.51919
シャンク形状全機種に取付可能全機種に取付可能全機種に取付可能全機種に取付可能全機種に取付可能全機種に取付可能
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング