17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

NRS Pホイル

通常単価(税別)
849979
税込単価
9341,077
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

繊細な仕上がり、プロの職人が選ぶペーパー多羽根ホイル。【特長】・ペーパーを特殊加工していることにより目...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

砥粒

用途詳細

最小発注数量
60
A
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット用節後の仕上げを含む研磨作業。薄板の軽研削、研磨。
10個
80
A
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット用節後の仕上げを含む研磨作業。薄板の軽研削、研磨。
10個
100
A
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット用節後の仕上げを含む研磨作業。薄板の軽研削、研磨。
10個
120
A
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット用節後の仕上げを含む研磨作業。薄板の軽研削、研磨。
10個
60
GZ
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット用節後の仕上げを含む研磨作業。厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り。
10個
80
GZ
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット用節後の仕上げを含む研磨作業。厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り。
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
849
( 934 )
4日目
849
( 934 )
7日目
849
( 934 )
4日目
849
( 934 )
7日目
849
( 934 )
7日目
979
( 1,077 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

繊細な仕上がり、プロの職人が選ぶペーパー多羽根ホイル。
【特長】
・ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。
・最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。
・ワンタッチPホイルの姉妹品です。
【用途】
・一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。

商品情報

繊細な仕上がり、プロが選ぶペーパー多羽根ホイル

繊細な仕上がり、プロが選ぶペーパー多羽根ホイル

NRSPホイルの外観

外観

外観

使用面Aタイプ

使用面Aタイプ

使用面GZタイプ

使用面GZタイプ

NRSPホイルの特長

ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じない。
最後まで切れ味を損なわずに研磨できる。
ワンタッチPホイルの姉妹品。

NRSPホイルの用途

一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。

製品仕様

A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。
GZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。

外径孔径砥粒粒度最高使用周速度
10016A60・80・100・12072m/s
(4,300m/min)
GZ60・80
  • ※ 外径・厚み・孔径の単位は全てmmとなっております。
  • ※ サイズによってはラインナップの有無がございますのでご確認ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NRS Pホイルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q粒度によって研磨の仕上がりはどう違いますか?
A
粒度が小さいほど、砥粒は大きく、その仕上がり面は粗くなります。また粒度が大きくなれば、砥粒は小さくその仕上がり面はなめらかになります。
目安としては#24・36が研削用、#46~100が軽研削、研磨用、#120~が研磨、仕上用となります。
QAタイプとGZタイプの違いは何ですか?
A
Aタイプは粒度のラインナップが#40~#400と豊富で、砥材によるワークの傷や、発熱による焼け、歪みが起きにくいので、細かい仕上げ作業に向いております。GZタイプは粒度が#40~#80と限定されますが、Aタイプに比べて研削能力が約2倍(ステンレスに対して)で、目詰まりが少なく、研削能力が持続します。仕上作業にはAタイプ、バリ・ビード取りなどの軽研削作業にはGZタイプがおすすめです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NRS Pホイル
ワンタッチPホイル 仕上研磨用砥石
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル GZタイプ
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ
ディスクペーパー クロス inホイル ジルコニア
クロスinホイル(ワンタッチ式)
メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストン
通常価格849-720 -743743554 -581 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目1日目1日目〜
商品タイプ研磨布ディスク研磨布ディスクディスクペーパーディスクペーパー研磨布ディスク研磨布ディスク
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼
外径(mm)100100100100100100
穴径(mm)161515151515
最高使用周速度(m/s)727263637272
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング