ツール用品技術窓口
繊細な仕上がり、プロの職人が選ぶペーパー多羽根ホイル、便利なワンタッチ式。【特長】・ペーパーを特殊加工...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
992円 ( 1,091円 ) | 1日目 |
720円 ( 792円 ) | 14日目 |
992円 ( 1,091円 ) | 1日目 |
728円 ( 801円 ) | 5日目 |
1,000円 ( 1,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
繊細な仕上がり、プロの職人が選ぶペーパー多羽根ホイル、便利なワンタッチ式。
【特長】
・ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。
・最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。
・ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
・NRS Pホイルの姉妹品です。
【用途】
・一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。


外観

使用面Aタイプ

使用面GZタイプ
ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じない。
最後まで切れ味を損なわずに研磨できる。
ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じない。
NRSPホイルの姉妹品。
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。
A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。
GZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。
| 外径 | 孔径 (ねじ径) | ピッチ | 砥粒 | 粒度 | 最高使用周速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 15 (M10) | 1.5 | A | 40・60・80・100・120・150・180・240・320・400 | 72m/s (4,300m/min) |
| GZ | 40・60・80 |


ニューレジストン
サンドホイル 仕上研磨用砥石

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ディスクペーパー“トクマルα” アランダム(一般金属用)
4.7通常価格(税別):1,991円~

コバックス
スーパータック Pソフト
5通常価格(税別):6,666円~

スリーエムジャパン
スコッチ・ブライト ベベル
4.6通常価格(税別):1,605円~

柳瀬
ユニロンブラック ソフト NB02
4通常価格(税別):1,309円

スリーエムジャパン
スコッチ・ブライト CNSカップホイール
0通常価格(税別):2,915円

スリーエムジャパン
3M バフパッド
0通常価格(税別):9,641円

スリーエムジャパン
3M バフ 仕上げ用
0通常価格(税別):2,315円

エスコ
50mm ディスクペーパー(マジック式)
0通常価格(税別):330円~

スリーエムジャパン
フッキット トライザクトフィニッシングディスク 76mm #5000 15
0通常価格(税別):9,148円