17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

ミニクイックペーパー

通常単価(税別)
251603
税込単価
276663
通常出荷日:1日目~5日目

狭い箇所や小面積に適した研磨用小径ディスク。【特長】・ネジ込みタイプなので工具いらずで手早く脱着できる...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

外径

(mm)

砥粒

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

用途詳細

最小発注数量
60
50
A
431-8471
24070
一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正等の作業
5個
120
50
A
431-8412
24070
一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正等の作業
5個
36
50
Z
431-8501
24070
一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
5個
60
50
Z
431-8510
24070
一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
5個
80
50
Z
431-8528
24070
一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
5個
120
50
Z
431-8498
24070
一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
5個
40
75
A
431-8579
16050
一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正等の作業
5個
60
75
A
431-8595
16050
一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正等の作業
5個
120
75
A
431-8536
16050
一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正等の作業
5個
36
75
Z
431-8625
16050
一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
5個
60
75
Z
431-8633
16050
一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
5個
80
75
Z
431-8641
16050
一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
5個
120
75
Z
431-8617
16050
一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
251
( 276 )
5日目
251
( 276 )
5日目
253
( 278 )
5日目
253
( 278 )
5日目
253
( 278 )
5日目
253
( 278 )
5日目
579
( 637 )
5日目
579
( 637 )
1日目
579
( 637 )
5日目
603
( 663 )
1日目
603
( 663 )
5日目
603
( 663 )
5日目
603
( 663 )
5日目

詳細情報

基本情報

狭い箇所や小面積に適した研磨用小径ディスク。
【特長】
・ネジ込みタイプなので工具いらずで手早く脱着できる。
・平面だけでなく、曲面・R面に最適。
【用途】
・一般鋼、ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード取り。スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。
・目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業。(Aタイプ)

商品情報

工具なしで着脱できるねじこみ式小径シリーズ

工具なしで着脱できるねじこみ式小径シリーズ

ミニQuickペーパーの外観

外観

外観

使用面Aタイプ

使用面Aタイプ

外径50mm使用面Zタイプ

外径50mm使用面Zタイプ

外径75mm使用面Zタイプ

外径75mm使用面Zタイプ

ミニQuickペーパーの特長

ネジ込みタイプなので工具いらずで手早く脱着できる。
平面だけでなく、曲面・R面に最適。
狭い箇所や小面積に適した小径サイズ。

ミニQuickペーパーの用途

  • ※ この製品の使用にはミニQuickパット(別売)が必要です。

Aタイプ:一般鋼、ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード取り。スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、 目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業。
Zタイプ:一般鋼、ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード取り。スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。

取り付け方法

取り付け方法

製品仕様

外径砥粒粒度最高使用
周速度
最高使用
回転数
50A40・60・80・12063m/s
(3,800m/min)
24,070rpm
Z36・60・80・120
75A40・60・80・12063m/s
(3,800m/min)
16,050rpm
Z36・60・80・120
  • ※ 外径・厚み・孔径の単位は全てmmとなっております。
  • ※ サイズによってはラインナップの有無がございますのでご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニクイックペーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QミニQuickシリーズは、直接工具に取り付けできますか?
A
ミニQuickシリーズのご使用には、別売りの『ミニQuickパット』が必要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニクイックペーパー
NRS Pホイル
ワンタッチPホイル 仕上研磨用砥石
ミニPホイル
ミニFCディスク
フリーサンド 仕上研磨用砥石
メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストン
通常価格251-849 -720 -729 -702 -186 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプディスクペーパー研磨布ディスク研磨布ディスクディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム / 樹脂 / FRP
最高使用周速度(m/s)637272636372
穴の有無
ポイント大作戦520205510

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング