17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ミニFCディスク

通常単価(税別)
7021,133
税込単価
7721,246
通常出荷日:1日目~5日目

狭い箇所や小面積に適した研磨用小径ディスク。【特長】・クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

外径

(mm)

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

最小発注数量
80
50
470-1968
24070
5個
120
50
470-1933
24070
5個
80
75
470-2000
16050
5個
120
75
470-1976
16050
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
702
( 772 )
1日目
839
( 923 )
1日目
1,133
( 1,246 )
5日目
1,133
( 1,246 )
5日目

詳細情報

基本情報

狭い箇所や小面積に適した研磨用小径ディスク。
【特長】
・クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削りすぎず、きれいに仕上げができる。
・通気性があるので、目詰まりせず、研磨焼けが生じない。
【用途】
・一般鋼、ステンレス鋼、FRPなどのプラスチックの表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業。

商品情報

狭い箇所や小面積に適した小径砥石・ディスクシリーズ

狭い箇所や小面積に適した小径砥石・ディスクシリーズ

ミニFCディスクの外観

外観

外観

使用面

使用面

ミニFCディスクの特長

クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削りすぎず、きれいに仕上げができる。
通気性があるので、目詰まりせず、研磨焼けが生じない。
狭い箇所や小面積に適した小径サイズ。

ミニFCディスクの用途

一般鋼・ステンレス鋼・FRPなどのプラスチックの表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業。

製品仕様

外径孔径粒度最高使用
周速度
最高使用
回転数
501080・12063m/s
(3,800m/min)
24,070rpm
751080・12063m/s
(3,800m/min)
16,050rpm
  • ※ 外径・孔径の単位は全てmmとなっております。
  • ※ サイズによってはラインナップの有無がございますのでご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニFCディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q『ミニFCディスク』と『ミニQuickFC』の違いは何ですか?
A
どちらもクッション性のある繊維に砥粒を付けた製品です。『ミニFCディスク』は直接工具に取り付けします。『ミニQuickFC』は、専用の『ミニQuickパット』を使用して取付ける製品です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニFCディスク
NRS Pホイル
ワンタッチPホイル 仕上研磨用砥石
クロスinホイル(ワンタッチ式)
ミニPホイル
ディスクペーパー クロス inホイル ジルコニア
メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストン
通常価格702-849 -720 -581 -729 -554 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプディスクペーパー研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスクディスクペーパー研磨布ディスク
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム
穴径(mm)10161515-15
最高使用周速度(m/s)637272726372
穴の有無-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング