17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

ニュータッチ 研磨用砥石【1~20個入り】

通常単価(税別)
242299特別価格
税込単価
266329特別価格
一部SALE 2026.05.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

ソフトなアタリで、らくらく作業ができるフレキシブル砥石。【特長】・柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

孔径

(mm)

厚さ

(mm)

最適被削材

粒度(#)

砥材

トラスココード

最小発注数量
15
2
一般鋼
46
AC
451-7717
20個
15
2
一般鋼
80
AC
451-7733
20個
15
2
一般鋼
100
AC
-
20個
15
2
一般鋼
120
AC
451-7709
20個
15
2
一般鋼
240
AC
-
1パック

20個入り

15
2
ステンレス鋼
46
WA
-
20個
15
2
ステンレス鋼
80
WA
451-7768
20個
15
3
一般鋼
46
AC
451-7784
20個
15
3
一般鋼
60
AC
451-7792
20個
15
3
ステンレス鋼
46
WA
-
20個
15
3
ステンレス鋼
60
WA
451-7822
20個
15
3
ステンレス鋼
80
WA
451-7831
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
242234
( 257 )
在庫品1日目当日出荷可能
299
( 329 )
1日目
258
( 284 )
1日目
296
( 326 )
1日目
294
( 323 )
6日目
258
( 284 )
4日目
245
( 270 )
3日目
245237
( 261 )
在庫品1日目当日出荷可能
245
( 270 )
1日目
291
( 320 )
2日目
245
( 270 )
3日目
299
( 329 )
1日目

詳細情報

基本情報

ソフトなアタリで、らくらく作業ができるフレキシブル砥石。
【特長】
・柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。
・鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。
【用途】
・一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ニュータッチ 研磨用砥石【20個入り】 外観

外観

ニュータッチ 研磨用砥石【20個入り】 使用面

使用面

AC:一般鋼用。
WA:ステンレス鋼用。

外径厚み孔径砥粒粒度硬度最高使用周速度
100215AC・WA36・46・60・80・100
120・15孔径 砥粒WA粒度100は準標準品
72m/s
(4,300m/min)
315AC36・46・60
WA46・60・80
  • ※ 外径・厚み・孔径の単位は全てmmとなっております。
  • ※ サイズによってはラインナップの有無がございますのでご確認ください。

性能・試験情報

  • 最高使用周速度:72m/s(4,300m/min)

注意・禁止事項

付属の専用パットを必ずご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュータッチ 研磨用砥石のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金属加工に使用
5
満足度:5.0
今回初めて、従来品をミスミさんで購入しました。 キャンペーン対象だったので、普段より2割ほど安く購入できました。 今後も...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q『ニュータッチ』と『ファインタッチ』の違いは何ですか?
A
『ニュータッチ』の特長は、その柔軟性。『ファインタッチ』に比べ柔らかく、鋼材との接触面積が広くなるため、平面研磨に適しています。
それに対し『ファインタッチ』は『ニュータッチ』よりタフな構造をもっているので、角面などの過酷な箇所の研磨作業に適しています。
Q内装の蓋に孔が開いているものが届きました。これは何ですか?
A
灰皿としてお使いいただけるケースを、外装10ケースあたり2缶、お入れしております。『ファインタッチ』『ニュータッチ』『スーパータッチ』『サンドホイル』『サンドホイルC80』(各外径100mm・105mmのみ)が対象です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニュータッチ 研磨用砥石
スーパーソフト 研磨用砥石
オフセット砥石“ニュータッチ”
スーパータッチ 研磨用砥石
ハイエース 重研削用砥石
ハイグリーンカップ 研削用砥石
メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストン
通常価格242-213 -299274 -755859
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目4日目〜1日目〜1日目
外径(mm)100100100-180180
最高使用周速度(m/s)727272728080
専用パッド11-1--
よく一緒に購入される商品

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト