ツール用品技術窓口
鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石。【特長】・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。・目...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
301円 ( 331円 ) | 1日目 |
305円 ( 336円 ) | 1日目 |
304円 ( 334円 ) | 1日目 |
304円 ( 334円 ) | 1日目 |
301円 ( 331円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
299円 ( 329円 ) | 1日目 |
308円 ( 339円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
260円 ( 286円 ) | 4日目 |
257円 ( 283円 ) | 3日目 |
308円 ( 339円 ) | 1日目 |
529円 ( 582円 ) | 1日目 |
462円 ( 508円 ) | 4日目 |
798円 ( 878円 ) | 5日目 |
664円 ( 730円 ) | 1日目 |
664円 ( 730円 ) | 4日目 |
鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石。
【特長】
・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。
・目詰まりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。
・汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、コストダウンを図れます。
・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
【用途】
・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削、研磨作業。

外観

使用面
| 外径 | 厚み | 孔径 | 砥粒 | 粒度 | 硬度 | 最高使用 周速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3 | 15 | - | 24・36・46・ 60・80・100・ 120・150 | - | 72m/s (4,300m/min) |
| 16 | 36 | |||||
| 125 | 3 | 22 | - | 24・36・46・ 60・80 | - | 72m/s (4,300m/min) |
| 180 | 3 | 22 | - | 24・36・46・ 60 | - | 72m/s (4,300m/min) |

ニューレジストン
スーパーグリーンΣ 研削用砥石

ニューレジストン
アルミ13 研削用砥石

日本レヂボン
レヂボンエースゴールド RA-G
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本レヂボン
スキルタッチ S
4.5通常価格(税別):4,236円~

ニューレジストン
スーパーソフト 研磨用砥石
0通常価格(税別):213円~

日本レヂボン
スーパーレヂテクマ SRT
5通常価格(税別):6,364円~

日本レヂボン
グリーンエースゴールド GA-3
4.8通常価格(税別):5,454円~

日本レヂボン
レヂボンエースゴールド RA-G
4.7通常価格(税別):5,093円~

日本レヂボン
スーパースキルタッチ SS
4通常価格(税別):7,008円~

ニューレジストン
ファインタッチ 外径100・180mm
4通常価格(税別):240円~

日本レヂボン
レヂボンベスト RB
0通常価格(税別):6,007円~

HiKOKI(旧日立工機)
レジノイドフレキシブル砥石 100mm・125mm・150mm・180mm
0通常価格(税別):2,400円~