ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

赤Σ

通常単価(税別)
237
税込単価
261
通常出荷日:1日目

人気商品スーパーグリーンΣの新タイプです。鉄に対しての研削性能を重視した砥石です。【特長】・鉄専用設計...

詳細を確認

型番:

AKS1005-36
解除
  • この商品は25個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AKS1005-36の仕様・寸法情報

外径(mm)
100
孔径(mm)
15
厚さ(mm)
5
最適被削材
一般鋼 / 鋳鉄
粒度(#)
36
トラスココード
451-7245
最高使用周速度(m/s)
63
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AKS1005-36
最小発注数量
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
237
( 261 )
1日目

詳細情報

基本情報

人気商品スーパーグリーンΣの新タイプです。鉄に対しての研削性能を重視した砥石です。

【特長】
・鉄専用設計で、従来の汎用オフセット磁石より研削力、耐久性とも大幅にアップしました。
・適度な柔軟性が、騒音、振動を和らげ、長時間の作業での疲労感を軽減します

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

鋼材を鉄に絞り性能を追求。コストダウンを実現させました。

性能・試験情報

・最高使用周速度:63m/s
・最高使用回転数:12,000min-1

使用方法・使用事例

一般鋼のビード取り、バリ取り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤Σの型番AKS1005-36のページです。 型番AKS1005-36に関する仕様情報を記載しております。
赤Σのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤Σ
レヂボンゼット高速度用といし RZ-K
100×5mm/#36 オフセット型砥石
高速度用砥石 RA-G II K
イケ面エース
ハイスーパーレッド
メーカーニューレジストン日本レヂボンエスコ日本レヂボン日本レヂボンニューレジストン
通常価格23723,9209,98011,803294801
通常出荷日1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目6日目1日目
外径(mm)100180100180100180
孔径(mm)1522.231522.231522.23
厚さ(mm)565666
最適被削材一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム
粒度(#)3624362410036
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング