ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 孔径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アルミ13 研削用砥石

通常単価(税別)
284
税込単価
312
通常出荷日:1日目

アルミの常識を打ち破る研削用砥石。【特長】・パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有...

詳細を確認

型番:

AL131006-36-P
解除
  • この商品は25個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AL131006-36-Pの仕様・寸法情報

外径(mm)
100
孔径(mm)
15
厚さ(mm)
6
最適被削材
アルミニウム
粒度(#)
36
トラスココード
431-8137
最高使用周速度(m/s)
72
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AL131006-36-P

外径

(mm)

孔径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
100
15
431-8137
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
284
( 312 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミの常識を打ち破る研削用砥石。
【特長】
・パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解決。
・高い研削力を発揮します。
・優れた研削性能が持続します。
・アルミ専用の研削砥石です。
【用途】
・アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。

商品情報

製品特長・仕様

アルミ13 研削用砥石 外観

外観

アルミ13 研削用砥石 使用面

使用面

目が詰まらないため、高い研削力を発揮

アルミ13 研削用砥石 特長関連画像従来品

従来品
アルミ特有の溶着・目詰まりを砥石の摩耗によって緩和

アルミ13 研削用砥石 特長関連画像アルミ13

アルミ13
砥石の摩耗ではなく、パラフィンワックスを使用することにより溶着・目詰まりの根本を解決

砥石一枚の作業量が約2倍

アルミなど非鉄金属に対して恐るべき研削性能を実現。

耐久性・研削力指数

耐久性・研削力指数

 アルミ13他社汎用品
使いきりまでの時間18分9分
総研削量指数192100
  • ※ グラフの指数は、外径180mmの砥石でアルミ300×9mm角面を研削した場合の他社汎用品の総研削量を100として計算したものです。

使用方法・使用事例

  • プラント配管・プレファブ配管・管加工ユーザー様におすすめです。
  • 配管用炭素鋼鋼管(SGP・白管)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)などの溶接前のめっき剥離作業

注意・禁止事項

使用上のご注意

  • 特殊な処理を行っているため研削後は砥石表面が白っぽくなりますが目詰まりではありません。
  • 使用した面に塗装などを行うと剥離の恐れがあります。
  • 油分は、作業直後に炭酸カルシウムを散布し、ウェスにで拭きとることにより除去が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ13 研削用砥石の型番AL131006-36-Pのページです。 型番AL131006-36-Pに関する仕様情報を記載しております。
アルミ13 研削用砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q『アルミ13』の品番の最後に「P」がついていますが、これはどういう意味ですか?
A
パラフィンワックスの「P」です。
『アルミ13』はパラフィンワックスによる特殊加工により、目詰まりしにくい仕様になっています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ13 研削用砥石
スーパーレッド 研削用砥石
スーパーグリーンΣ 研削用砥石
ハイスーパーレッド
赤Σ
スーパーグリーン 研削用砥石
メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストン
通常価格284326 -351 -801241257 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
厚さ(mm)665653
最適被削材アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム
粒度(#)3636363636-
最高使用周速度(m/s)7272(4300m/min)7280(4800m/min)6372
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング